Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FIBRANxps 400-L
FIBRAN

FIBRANxps 400-L

Google-Übersetzung,
FIBRANxps 400-L ist eine Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrol mit glatter Oberfläche und Kanten in Form des Buchstabens „L“, um die Bildung von Wärmebrücken zu verhindern. FIBRANxps findet als dauerhaft wirksame Wärmedämmlösung breite Anwendung im Bauwesen und in der Industrie. Die Vorteile der FIBRANxps-Wärmedämmung sind ihre hohe Druckfestigkeit und die geschlossene Struktur ihrer Zellen, die ihre Wasserbeständigkeitseigenschaften verbessern und den Einsatz in feuchten Umgebungen ermöglichen. Produkte mit rauer und offener Oberflächenstruktur sind hervorragende Substrate für Putzanwendungen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer400-L
  • ProduktfamilieFIBRANxps
  • ProduktgruppeFloors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)160
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)1250
Verwandt
  • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inGriechenland
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)3.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit