Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FIBRANxps ETICS GF
FIBRAN

FIBRANxps ETICS GF

Google-Übersetzung,
FIBRANxps WDVS GF ist eine Wärmedämmplatte aus extrudiertem, expandiertem Polystyrol (XPS)-Hartschaum. Es hat eine geschlossene Zellstruktur und wird gemäß zertifizierten Verfahren gemäß der europäischen Norm EN 13164 – „Wärmedämmstoffe für die Anwendung in Gebäuden – Hergestellte Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) – Spezifikation“ – hergestellt. FIBRANxps WDVS GF-Platten sind auf beiden Seiten ohne Extrusionshaut, mit geprägter Struktur und mit geraden Kantenbeschlägen, dh mit einem „I“-Profil.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerETICS-GF
  • ProduktfamilieFIBRANxps
  • ProduktgruppeParedes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)120
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)1250
Verwandt
  • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inGriechenland
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)2.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit