Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M33/M51/M61 Table Top Dough Roller
M33/M51/M61 Table Top Dough Roller
M33/M51/M61 Table Top Dough Roller

    M33/M51/M61 Table Top Dough Roller

    Google-Übersetzung,

    Unsere hochwertige Kollektion von Pizzateigausrollern und -ausrollmaschinen ist für schnelles Ausdehnen des Teigs ausgelegt und maximiert somit die Produktion Ihrer gewerblichen Küche. Diese Pizzateigausrollmaschinen wurden im Hinblick auf hohe Leistung und Langlebigkeit entwickelt und sind ideal für Pizzerien, Restaurants, Cafés und mehr. Sie sind kompakt und passen perfekt in jede Küche, ob groß oder klein. Wir bieten eine Vielzahl von automatischen Teigausrollmodellen zur Auswahl, je nach Ihren Bedürfnissen, jedes mit einer Vielzahl von Spezifikationen. Genießen Sie Komfort in Ihrer gewerblichen Küche und vereinfachen Sie den Pizzaherstellungsprozess mit unserer Reihe leistungsstarker Pizzateigausroller. Wir versprechen Ihnen und Ihren Kunden, dass Sie eine authentische, qualitativ hochwertige italienische Pizza genießen werden.

    HOCHLEISTUNGSSYSTEM ZUM SCHNELLEN PIZZATEIGSTRECKEN

    FÜR PIZZAS VON 7″ BIS 13″

    Die M33 ist eine kompakte, extrem langlebige und leistungsstarke Teigausrollmaschine. Sein patentiertes System dehnt runde Pizzen schnell auf die eingestellte Dicke. M33 ist ideal für hohe Produktionseinstellungen mit mindestens 50/200 Pizzen pro Tag.

    FÜR PIZZAS VON 10″ BIS 20″

    Die M51 ist eine halbindustrielle Maschine, die runde Pizzen mit einem Durchmesser von bis zu 20″ strecken kann. Ausgestattet mit einem langlebigen Elektromotor kann der M51 problemlos bis zu 3000 Pizzen pro Stunde dehnen.

    QUADRATISCHE & RUNDE PIZZAS VON 10″ BIS 20″

    Die M61 hat die gleichen Eigenschaften wie die M51, kann aber zusätzlich quadratische/rechteckige Pizzen in der gewünschten Dicke strecken. Diese Walze ist ideal für sehr große Tagesmengen und kann Teigportionen bis zu 4,5 lbs verarbeiten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertable-top-dough-roller
    • ProduktfamilieDough Management
    • ProduktgruppeDough Handling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • UNSPSCNameDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • UNSPSCCode52
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_60_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFood preparation
    • Klassifizierung11 42 13
    • Format2014TitelFood Preparation Appliances
    • OmniClassNummer23-21 21 31
    • OmniClassTitelCommercial Food Preparation Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit