Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flex 6036
Flex 6036
Flex 6036
Flex 6036
Flex 6036
Flex 6036
Flex 6036
Flex 6036

    Flex 6036

    Google-Übersetzung,

    Ein Sessel mit klappbarem Sitz und Seitenwänden zur Befestigung am Boden oder einer Plattform. Sie werden häufig verwendet, um Reihen zu bilden, die sich die Seitenwand zwischen zwei Stühlen teilen, außer an den Enden.

    Eine hohe Haltbarkeit ist gewährleistet, da der Sitz aus einem einzigen Block aus kaltgeformtem Polyurethanschaum besteht, der eine Metallstruktur bedeckt, die aus einem gebogenen Rohrrahmen, einem Netz aus Flachfedern und Drehgelenken für die Drehung besteht.

    Die Rückenlehne besteht ebenfalls aus Polyurethanschaum mit einer inneren Metallstruktur. Sitz und Rückenlehne sind mit einem leicht austauschbaren Polsterbezug mit Reißverschlusssystem bezogen.

    Der Sitz kehrt automatisch in die aufrechte Position zurück, und zwar durch ein im Sitz eingebautes Doppelfedersystem ohne jegliche Schmierung und mit einem integrierten Soft-System, das störende Geräusche oder Stöße beim Zurückbringen des Sitzes in seine Ruheposition vermeidet.

    Die bis zum Boden reichenden Seitenteile dienen als Armlehnen und sind komplett gepolstert oder können mit einer Holzverkleidung versehen sein. Sie verfügen über einen Stahlsockel, mit dem der Sessel am Boden befestigt wird, wobei je nach Untergrund die entsprechende Verankerung erfolgt.

    Optionale Ausführungen:

    • Rückenlehne und/oder Sitzfrontplatte aus Sperrholz
    • Seitenwände: Holz- oder Polsterpaneele
    • Zubehör: PLX- oder APL-Tablets

    Feuerbeständigkeit: Dieses Produkt entspricht den internationalen Vorschriften.

    Spezifikation
      • Distance between axles: 54-56 cm.
      • Ergonomic, form-retaining seat.
      • Optionally, it can be finished in wood.
      • Together with the PLX, APL, F-48 or F-1000 tables, it becomes an optimal solution for long working sessions.
      • Reaction to fire: This product complies with international standards.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflex-6036
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeFixed Seating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAmphitheatre seating
    • Klassifizierung12 61 00
    • Format2014TitelFixed Audience Seating
    • OmniClassNummer23-21 25 11 11
    • OmniClassTitelAuditorium Seating