Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Megaseat 9042
Megaseat 9042

    Megaseat 9042

    Google-Übersetzung,

    Der Megaseat 9042 ist ein modularer Sitz, der aus vollständig austauschbaren Teilen besteht. Dieser Sitz mit hervorragender akustischer Leistung wurde speziell für den Einsatz in Kinos entwickelt.

    Der Sitz ist auf zwei lackierten Metallfüßen montiert und wird von einer starren Brücke getragen, die für stabile Reihen sorgt.

    Der Sitz und die Rückenlehne bestehen aus zwei Blöcken geformten Polyurethanschaums mit einer integrierten Metallinnenstruktur und einer Polsterung, die mithilfe des Integral Form Upholstery Systems vollständig in den Schaumstoff integriert ist, ohne Nähte oder Nähte.

    Das Sitzpolster ist frei von Rillen jeglicher Art, um Schmutzansammlungen vorzubeugen. Die Rückenlehnenpolsterung ist anatomisch geformt, um den Benutzerkomfort zu gewährleisten. Optional kann eine Kopfstütze integriert werden.

    Der Sitz, die Rückenlehne und die Kopfstütze verfügen über rückseitige Polypropylenschalen, die vollständig waschbar sind und Kratzer und Schmutz auf der hinteren Polsterung verhindern. Optional können die Schalen gepolstert werden.

    Der Sitz klappt mithilfe eines extrem leisen Doppelfedersystems in der Sitzfläche automatisch hoch, sodass der Raum immer sauber bleibt und eine ruhige Umgebung gewährleistet ist, wenn ein Benutzer den Sitz verlässt.

    Doppelte spritzgegossene Armlehnen kombinieren Polypropylen für die starren Teile und ein weiches Elastomer auf der Oberfläche der Armlehne. An der Vorderseite befindet sich ein integrierter Getränkehalter. Optional können die Polster gepolstert werden.

    Spezifikation
      • Centre-to-centre dimension: 57 cm.
      • Silent tip-up mechanism which requires no lubrication.
      • Integral Form System: integrates upholstery and internal frame in a single compact block with no seams.
      • The armrests incorporate a built-in cupholder with a “soft” finish.
      • Optional HR finish which includes a headrest incorporated into the backrest
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire-resistant barrier can be incorporated.
      • Fire standards: complies with international regulations.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermegaseat-9042
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeFixed Seating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-05
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAmphitheatre seating
    • Klassifizierung12 61 00
    • Format2014TitelFixed Audience Seating
    • OmniClassNummer23-21 25 11 11
    • OmniClassTitelAuditorium Seating