Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Megaseat 9112
Megaseat 9112
Megaseat 9112

    Megaseat 9112

    5.0 von 5 Sternen5.0(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der Megaseat 9112 ist ein äußerst komfortabler Sitz mit großzügigen Abmessungen, der für den Einsatz in gehobenen VIP-Lounges, Kinos oder VIP-Stadionbereichen konzipiert ist.

    Sitz und Rückenlehne bestehen aus zwei Blöcken aus geformtem Polyurethanschaum mit einer inneren Metallstruktur. Die Polsterung wird mit dem Integral Form Upholstery System in den Schaumstoff integriert, ohne Nähte oder Nähte.

    Die Rückenlehne und die Sitzpolsterung sind ergonomisch geformt, um Komfort zu gewährleisten. Der Sitz ist immer fest und seine Polsterung ist frei von Rillen jeglicher Art, um die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

    Der Sitz und die Rückenlehne verfügen über rückseitige Polypropylenschalen, die vollständig waschbar sind und Kratzer und Schmutz auf der hinteren Polsterung verhindern. Wahlweise können die Schalen gepolstert oder in Technowood- Optik ausgeführt werden.

    In die Rückenlehne kann eine integrierte Kopfstütze integriert werden, die aus einem gepolsterten Polyurethan-Formschaum und einer Schutzhülle besteht.

    Der Sitz ist auf einem zentralen Sockel montiert und wird von einer starren Brücke getragen, die für stabile Reihen sorgt.

    Die Armlehnen bestehen aus halbhartem Polyurethanschaum mit einer inneren Metallstruktur und einem integrierten Getränkehalter.

    Spezifikation
      • Minimum distance between axes: 58 cm.
      • Ergonomic form: the backrest has lumbar and head support
      • Integral Form System: integrates upholstery and internal frame in a single compact block with no seams.
      • The armrests incorporate a built-in cupholder.
      • Optional HR finish which includes a headrest incorporated into the backrest
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire-resistant barrier can be incorporated.
      • Reaction to fire: this product complies with international standards.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermegaseat-9112
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeFixed Seating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-05
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAmphitheatre seating
    • Klassifizierung12 61 00
    • Format2014TitelFixed Audience Seating
    • OmniClassNummer23-21 25 11 11
    • OmniClassTitelAuditorium Seating