Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Megaseat 9113
Megaseat 9113
Megaseat 9113

    Megaseat 9113

    Google-Übersetzung,

    Der Megaseat 9113 ist ein großzügiger modularer Sitz mit vollständig austauschbaren Teilen, der speziell für Kinos entwickelt wurde.

    Sitz und Rückenlehne bestehen aus zwei Blöcken aus geformtem Polyurethanschaum mit einer inneren Metallstruktur. Die Polsterung kann mit dem Integral Form Upholstery System ohne Nähte oder Nähte in den Schaumstoff integriert werden.

    Das Sitzpolster ist frei von Rillen jeglicher Art, um Schmutzansammlungen vorzubeugen. Die Rückenlehnenpolsterung ist anatomisch geformt, um den Benutzerkomfort zu gewährleisten. Optional kann eine Kopfstütze integriert werden.

    Der Sitz, die Rückenlehne und die Kopfstütze verfügen über rückseitige Polypropylenschalen, die vollständig waschbar sind und Kratzer und Schmutz auf der hinteren Polsterung verhindern. Optional können die Schalen gepolstert werden.

    Der Sitz ist auf einem zentralen Sockel montiert und wird von einer starren Brücke getragen, die für stabile Reihen sorgt.

    Die Armlehnen bestehen aus halbhartem Polyurethanschaum mit einer inneren Metallstruktur. Optional können die Armlehnen gepolstert werden. An der Vorderseite der Armlehne kann ein Getränkehalter angebracht werden.

    Spezifikation
      • Centre-to-centre dimension: 58 cm.
      • Ergonomic form: the backrest has lumbar support
      • Integral Form System: integrates upholstery and internal frame in a single compact block with no seams.
      • Optional HR finish which includes a headrest incorporated into the backrest
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire-resistant barrier can be incorporated.
      • Fire standards: complies with international regulations.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermegaseat-9113
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeFixed Seating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-05
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAmphitheatre seating
    • Klassifizierung12 61 00
    • Format2014TitelFixed Audience Seating
    • OmniClassNummer23-21 25 11 11
    • OmniClassTitelAuditorium Seating