Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rhombus 13031-55
Rhombus 13031-55
Rhombus 13031-55
Rhombus 13031-55

    Rhombus 13031-55

    Google-Übersetzung,

    Der Rhombus 13031 ist ein einzigartiges Sitzkonzept, schlicht und elegant mit besonderen Details in Ergonomie und Haltbarkeit. Dieser Sitz wurde speziell für Veranstaltungsorte mit ständiger Nutzung wie Auditorien, Parlamente, Kongresszentren, Firmen- und VIP-Bereiche von Stadien und Arenen entwickelt.

    Sitz und Rückenlehne bestehen aus zwei Blöcken aus geformtem Polyurethanschaum, die eine innere Metallstruktur enthalten, wobei die Flachfedern und die Polsterung mithilfe des Integral Form Systems vollständig in den Schaumstoff integriert sind.

    Die Polsterung der Rückenlehne ist anatomisch geformt, verfügt über eine Lendenwirbelstütze und verfügt über Rautenmuster für zusätzlichen Komfort. Sitzfläche und Rückenlehne sind gepolstert und durch eine Vollpolsterschale geschützt.

    Durch ein extrem leises Doppelfedersystem in der Sitzschale klappt der Sitz automatisch hoch. Es ist keinerlei Schmierung erforderlich.

    Der Sitz ist auf zwei blasgeformten Seitenwänden mit einem Aufnahmesystem für das Kugelgelenk montiert, einschließlich eines Verriegelungsmechanismus, in den der Sitzbolzen passt. Dies ermöglicht einen einfachen Sitzwechsel.

    Die Seitenteile sind vollständig gepolstert und mit einer Stahlbasis verbunden, durch die der Sitz mit versteckten Metallspreizbolzen oder einer anderen geeigneten Verankerungsart für jede Art von Oberfläche am Boden befestigt wird.

    Der Sitz passt sich an seiner Basis der spezifischen Neigung des Bodens an. Reihen werden durch miteinander verbundene Sitze gebildet, was eine starre und stabile Reihenkonfiguration gewährleistet und die Verankerung am Boden verstärkt.

    Spezifikation
      • Optionally, APL or PLX tablets can be added to the seat, increasing considerably its functionality.
      • Armrests can be fully upholstered, in wood finish, polyurethane or optionally, the seat can be designed with no armrests.
      • Optionally, the upholstery can be handmade with stitching.
      • Reaction to fire: this product complies with international regulations.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrhombus-13031-55
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeFixed Seating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAmphitheatre seating
    • Klassifizierung12 61 00
    • Format2014TitelFixed Audience Seating
    • OmniClassNummer23-21 25 11 11
    • OmniClassTitelAuditorium Seating