Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rhombus 13037-55
Rhombus 13037-55
Rhombus 13037-55

    Rhombus 13037-55

    Google-Übersetzung,

    Der Rhombus 13037 ist ein neues Konzept eines Integralsitzes mit elegantem und schlichtem Design. Mit besonderem Augenmerk auf Ergonomie und Langlebigkeit wurde der Rhombus 13037 speziell für Veranstaltungsorte mit ständiger Nutzung wie Auditorien, Parlamente, Kongresszentren, Firmen- und VIP-Bereiche von Stadien und Arenen entwickelt.

    Sitz mit großzügigen Abmessungen, ergonomisch, von großer Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit, bestehend aus vollständig austauschbaren Elementen

    Der Sitz und die Rückenlehne bestehen aus zwei Blöcken geformten Polyurethanschaums und verfügen über eine Innenstruktur aus Metall, flache Federn und eine Polsterung, die mithilfe des Integral Form-Systems ohne Nähte oder Nähte vollständig in den Schaumstoff integriert ist. Beide sind durch eine Polypropylenhülle geschützt, die das schützt Rückseite der Polsterung

    Die Rückenlehnenmatratze ist anatomisch geformt und verfügt über eine Gürteltasche, in deren Körper Rauten eingearbeitet sind, die den Komfort erhöhen

    Das Sitzkissen ist anatomisch geformt und glatt, ohne jegliche Rillen oder Rillen, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern

    Der Sitz wird durch ein im Sitz eingebautes Doppelfedersystem automatisch umgeklappt, ohne jegliche Schmierung und äußerst geräuschlos

    Der Sitz ist auf zwei Seitenwänden aus Polypropylen mittels einer Blastechnik montiert, die ihm große Steifigkeit und Leichtigkeit verleiht. Sie verfügen über ein integriertes Gehäusesystem für das Kugelgelenk mit einem Verriegelungsmechanismus, der die Achse des Sitzes aufnimmt und ermöglicht einen einfachen Austausch des Sitzes ohne Demontage des Sitzes

    Sowohl das Ende der Reihe als auch die Zwischenplatten sind vollständig gepolstert. Die Armlehnen bestehen aus Polyurethanschaum mit einer inneren Metallstruktur

    Die Seiten enden in einem unteren Stahlsockel, mit dem der Sitz mit versteckten Ankern am Boden befestigt wird. Der Sitz passt sich an der Basis des Fußes der spezifischen Neigung des Raums an

    Die Reihen bestehen aus miteinander verbundenen Sitzen und ermöglichen die Bildung völlig starrer und stabiler Reihen, wodurch die Befestigung am Boden verstärkt wird

    Der Sitz verfügt über Löcher in der Rückseite, die eine ausreichende Schallabsorption ermöglichen, wenn der Sitz angehoben und unbenutzt ist

    Spezifikation
    • Structure

      • Made of tube and steel plate arc welding with continuous wire

      Polyurethane foam

      • Seat density 60 65 Kg/m 3
      • Backrest density 50 55 Kg/m 3

      Upholstery

      • Reaction to fire standards

      - Spain UNE EN 1021 Parts 1 and 2

      - USA CAL TB 117

      Paint

      • Electrostatic powder polyester paint
      • Paint Thickness 70 80 microns
      • Grid adhesion according to UNE EN ISO 2409 100

      Polypropylene

      • Material Polypropylene Copolymer IF 727
      • Tensile strength according to ISO 527 2 26 Mpa
      • Elasticity module according to ISO 527 2 1250 Mpa

      Resistance and durability classification

      • UNE EN 12727 Level 4 Severe use)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrhombus-13037-55
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeFixed Seating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-04
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAmphitheatre seating
    • Klassifizierung12 61 00
    • Format2014TitelFixed Audience Seating
    • OmniClassNummer23-21 25 11 11
    • OmniClassTitelAuditorium Seating