Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rhombus 13037-58
Rhombus 13037-58
Rhombus 13037-58
Rhombus 13037-58
Rhombus 13037-58
Rhombus 13037-58
Rhombus 13037-58
Rhombus 13037-58
Rhombus 13037-58

    Rhombus 13037-58

    Google-Übersetzung,

    Der Rhombus 13037 ist ein neues Konzept eines Integralsitzes mit elegantem und schlichtem Design. Mit besonderem Augenmerk auf Ergonomie und Langlebigkeit wurde der Rhombus 13037 speziell für Veranstaltungsorte mit ständiger Nutzung wie Auditorien, Parlamente, Kongresszentren, Firmen- und VIP-Bereiche von Stadien und Arenen entwickelt.

    Sitz und Rückenlehne bestehen aus zwei Blöcken aus geformtem Polyurethanschaum, die eine innere Metallstruktur enthalten, wobei die Flachfedern und die Polsterung mithilfe unseres patentierten Integral Form Systems vollständig in den Schaumstoff integriert sind.

    Die Polsterung der Rückenlehne ist anatomisch geformt, verfügt über eine Lendenwirbelstütze und verfügt über Rautenmuster für zusätzlichen Komfort. Diese Rückenlehne ist großzügig dimensioniert, um dem Benutzer optimalen Komfort zu bieten.

    Durch ein extrem leises Doppelfedersystem in der Sitzschale klappt der Sitz automatisch hoch. Es ist keinerlei Schmierung erforderlich.

    Der Sitz ist auf zwei blasgeformten Seitenwänden mit einem Aufnahmesystem für das Kugelgelenk montiert, einschließlich eines Verriegelungsmechanismus, in den der Sitzbolzen passt. Dies ermöglicht einen einfachen Sitzwechsel.

    Die Seitenteile sind vollständig gepolstert und mit einer Stahlbasis verbunden, durch die der Sitz mit versteckten Metalldehnschrauben am Boden befestigt wird.

    Der Sitz passt sich an seiner Basis der spezifischen Neigung des Bodens an. Reihen werden durch miteinander verbundene Sitze gebildet, was eine starre und stabile Reihenkonfiguration gewährleistet und die Verankerung am Boden verstärkt.

    Spezifikation
      • Backrest and seat shells can be fully upholstered or in Technowood® finishing.
      • Optionally, GPL, APL or PLX tablets can be added to the seat, increasing considerably its functionality.
      • Armrests can be fully upholstered, in wood finish, polyurethane or optionally, the seat can be designed with no armrests.
      • Optionally, the upholstery can be handmade with stitching.
      • Reaction to fire: this product complies with international regulations.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrhombus-13037-58
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeFixed Seating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAmphitheatre seating
    • Klassifizierung12 61 00
    • Format2014TitelFixed Audience Seating
    • OmniClassNummer23-21 25 11 11
    • OmniClassTitelAuditorium Seating