Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smart 13030
Smart 13030
Smart 13030
Smart 13030
Smart 13030

    Smart 13030

    Google-Übersetzung,

    Der Smart 13030 ist ein modularer Sitz mit großen Abmessungen, der gepolsterte Armlehnen mit integriertem Getränkehalter umfasst. Dieser einzigartige Sitz wurde für Kinos, Stadien und Arenen oder Auditorien entwickelt, die ein Produkt mit großem Komfort und großzügigen Abmessungen erfordern.

    Der Sitz und die Rückenlehne bestehen aus zwei Blöcken geformten Polyurethanschaums mit integrierter Struktur und vollständig in den Schaumstoff integrierter Polsterung mithilfe des Integral Form Systems.

    Der Sitz kann mit einer Kopfstütze ausgestattet werden, die ebenfalls aus gepolstertem Polyurethan-Formschaum besteht.

    Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze sind mit waschbaren Polypropylenschalen ausgestattet, die die Polsterung im Fond schützen. Dieses System erfordert keine Schmierung und ist äußerst leise.

    Die Polypropylen-Schalen verfügen über das TX-Akustiksystem, eine Reihe von Perforationen auf der Rückseite, die für eine hervorragende akustische Reaktion sorgen.

    Die Armlehnen aus blasgeformtem Kunststoff sind immer gepolstert und verfügen über einen integrierten Getränkehalter aus einem Stück.

    Der Sitz ist auf einem zentralen Sockel montiert und wird von einer internen Verbindungsbrücke getragen, die die verschiedenen Sitze verbindet und völlig starre Sitzreihen gewährleistet.

    Spezifikation
      • The minimum distance between axes is 60cm of nominal value. The real minimum space for the user is 56cm, a measure that provides a high level of comfort.
      • The seat adapts to the specific slope of the room at the base of the foot.
      • Optionally, the seat and backrest can be hand-crafted.
      • Optionally, the shells can be partially upholstered or in a Technowood finishing.
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire-resistant curtain can be incorporated.
      • Reaction to fire: this product complies with international standards.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersmart-13030
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeStadiums & Arenas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAmphitheatre seating
    • Klassifizierung12 61 00
    • Format2014TitelFixed Audience Seating
    • OmniClassNummer23-21 25 11 11
    • OmniClassTitelAuditorium Seating