Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smart RK Swing 13011
Smart RK Swing 13011
Smart RK Swing 13011
Smart RK Swing 13011

    Smart RK Swing 13011

    Google-Übersetzung,

    Der Smart RK Swing 13011 ist ein äußerst komfortabler, modularer Sitz mit großzügigen Abmessungen, der für den Einsatz in VIP-Lounges, Kinos oder Heimkinoräumen auf hohem Niveau konzipiert ist.

    Der Sitz und die Rückenlehne bestehen aus zwei Blöcken geformten Polyurethanschaums, mit einer integrierten Metallinnenstruktur und einer vollständig in den Schaumstoff integrierten Polsterung mithilfe des Integral Form Upholstery System, ohne Nähte oder Nähte.

    Die Rückenlehne kann durch das Gewicht des Benutzers geneigt werden, mit einem Hubwinkel von mehr als 15° zwischen der aufrechtsten Position und der am weitesten zurückgelehnten Position.

    Die Rückenlehne kann auch in der HR-Konfiguration ausgeführt werden. Diese Art von Rückenlehne verfügt über eine in die gesamte Rückenlehne integrierte Kopfstütze und bietet einen klaren ergonomischen Vorteil, da sie eine natürliche Verlängerung der Rückenlehne darstellt.

    Beim Abnehmen des Sitzes kehrt die Rückenlehne dank des automatischen Rückenlehnenrückzugssystems in ihre ursprüngliche Position zurück. Mit dieser Funktion erhält der Raum, sobald er nicht mehr genutzt wird, ein ordentliches und ordentliches Aussehen zurück.

    Spezifikation
      • The seat is always in open position.
      • Distance between axles: 60cm.
      • Integral Form: upholstery system which includes upholstery, foam and metallic structure.
      • Different reclining positionscan be pre-established depending on the room configuration.
      • Both the seat and the backrest incorporate the TX acoustic system, a set of perforations in the back that provide an excellent acoustic response.
      • The armrests, made of blow-moulded plastic, are always upholstered and incorporate a built-in cupholder.
      • The seat adapts to the specific slope of the room at the base of the foot.
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire-resistant curtain can be incorporated.
      • Reaction to fire:this product complies with international standards.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersmart-rk-swing-13011
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeStadiums & Arenas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAmphitheatre seating
    • Klassifizierung12 61 00
    • Format2014TitelFixed Audience Seating
    • OmniClassNummer23-21 25 11 11
    • OmniClassTitelAuditorium Seating