Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TOP 5036
TOP 5036
TOP 5036
TOP 5036

    TOP 5036

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der TOP 5036 ist ein modularer Sitz mit automatischem Klappsitz, der aus vollständig austauschbaren Elementen besteht.

    Sitz und Rückenlehne bestehen aus zwei Blöcken aus geformtem Polyurethanschaum mit einer inneren Metallstruktur. Die Polsterung kann mit dem Integral Form Upholstery System ohne Nähte oder Nähte in den Schaumstoff integriert werden.

    Die Rückenlehne und die Sitzpolsterung sind anatomisch geformt, um Komfort zu gewährleisten. Das Sitzpolster ist frei von Rillen jeglicher Art, um Schmutzansammlungen vorzubeugen.

    Der Sitz und die Rückenlehne verfügen über rückseitige Polypropylenschalen, die vollständig waschbar sind und Kratzer und Schmutz auf der hinteren Polsterung verhindern. Optional können diese Schalen gepolstert werden.

    Der Sitz klappt mithilfe eines extrem leisen Doppelfedersystems in der Sitzfläche automatisch hoch, sodass der Raum immer sauber bleibt und eine ruhige Umgebung gewährleistet ist, wenn ein Benutzer den Sitz verlässt.

    Der Sitz ist auf zwei metallisch lackierten Füßen montiert und mit einem Sockel, der an unterschiedliche Neigungen angepasst werden kann, am Boden befestigt.

    Die Armlehnen bestehen aus Doppelspritzguss und kombinieren Polypropylen auf den starren Teilen und ein „weiches“ Elastomer auf der Oberfläche der Armlehne. Optional kann die Armlehne um ein Schreibpult aus Polypropylen ergänzt werden, das PLX-Tablet mit Anti-Panik-Klappsystem.

    Spezifikation
      • Minimum distance between axes: 53 cm.
      • The seat adapts to the specific slope of the room at the base of the foot.
      • Silent tip-up mechanism which requires no lubrication.
      • Integral Form System: integrates upholstery and internal frame in a single compact block with no seams.
      • The armrests can incorporate a PLX tablet.
      • Between the upholstery and the foam, a fire-resistant barrier can be incorporated.
      • Fire standards: complies with international regulations.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertop-5036
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-04
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAmphitheatre seating
    • Klassifizierung12 61 00
    • Format2014TitelFixed Audience Seating
    • OmniClassNummer23-21 25 11 11
    • OmniClassTitelAuditorium Seating