Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kuru public bench, with backrest
Kuru public bench, with backrest
Kuru public bench, with backrest
Kuru public bench, with backrest

    Kuru public bench, with backrest

    4.3 von 5 Sternen4.3(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Kuru ist eine Produktreihe, die zusammen mit Möbeldesignern entworfen wurde. Kuru ist benutzerfreundlich, stilvoll und langlebig. Die Bänke der Serie sind mit oder ohne Rückenlehne erhältlich. Armlehnen sind eine Option und Sie können sie frei nach Ihren Wünschen positionieren.

    Kuru-Bänke gelten als behindertengerechte Bankserie.

    Kuru-Bänke eignen sich gut für öffentliche Innen- und Außenräume wie öffentliche Parks und Höfe, Einkaufszentren und Gewerbeimmobilien.

    Spezifikation
    • Kuru public bench with backrest and arm rests specification:

      Dimensions
      - Width 1800 mm
      - Height with backrest 900 mm
      - Depth 525 mm

      Materials
      - Structrure is powder coated galvanized steel
      - Wooden parts are painted pine.

      Standard colours for the structure:
      - Finbin Black 1945 (metallic black), RAL7024, ask for other RAL colours from our customer service.

      Colour for wooden parts:
       kuultohonka TM1716 / kuultotammi TM1706, ask other available colours from our customer service.

      Installation
      - Free-standing (bolting option onto the surface)

      Accessories
      - Armrest (galvanized powder coated steel)

      Designed and manufactured by Lehtovuori Oy in Finland.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKuru-bench-with-backrest-optional-arm-rests
    • ProduktfamiliePublic bench
    • ProduktgruppeKuru
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)525
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_29_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStreet and site benches
    • Klassifizierung12 67 23
    • Format2014TitelBenches
    • OmniClassNummer23-11 29 13 11
    • OmniClassTitelExterior Benches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit