Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Viva Vivid 1-sided bicycle shelter, 3840 mm, 10 bicycles
Viva Vivid 1-sided bicycle shelter, 3840 mm, 10 bicycles
Viva Vivid 1-sided bicycle shelter, 3840 mm, 10 bicycles
Viva Vivid 1-sided bicycle shelter, 3840 mm, 10 bicycles

    Viva Vivid 1-sided bicycle shelter, 3840 mm, 10 bicycles

    Google-Übersetzung,

    Viva Vivid ist als modularer Fahrradunterstand erhältlich. Die Standardgrößen betragen ca. 2700, 4000, 5300, 6600, 7900, 9200 mm usw. Sollten Sie einen noch längeren Unterstand benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

    ViVa Vivid ist mit allen unseren Fahrradständermodellen kompatibel: CubiQ Premium und Standard, Treo, U2 und FiPo.

    ViVa Vivid ist ein stilvoller und kompakter Fahrradunterstand. Dieser Unterstand eignet sich perfekt für anspruchsvolle Standorte, an denen gute Zugänglichkeit und klare Sicht ein Muss sind.

    Alle Finbin-Unterstände sind für maximale Sicherheit CE-zertifiziert.

    Bitte kontaktieren Sie info@lehtovuori.fi, wenn Sie ein 3D-Modell benötigen.

    Spezifikation
    • Technical information:

      - Measurements (w*h*d): 3840*2530*2000 mm 
      More options and combinations avalable, please contact info@finbin.fi

      - Standard colours: RAL7024 (graphite gray), other RAL colours are available also. Make sure of the availability from our customer service.

      - Materials: Zinc rich primer coated steel frame + powder coated/ polycarbonate roof

      - Accessories: green roof, lighting, special paint and water drainage (gutters)

      - Design and manufacturing: Lehtovuori Oy


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVivid-1sided-bicycle-shelter-4m
    • ProduktfamilieShelter
    • ProduktgruppeBicycle shelter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2450
    • Breite (mm)3840
    • Tiefe (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-11 29 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks and Shelters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit