Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ViVa Vivid 1-sided bicycle shelter, 7680mm, 20 bicycles
ViVa Vivid 1-sided bicycle shelter, 7680mm, 20 bicycles
ViVa Vivid 1-sided bicycle shelter, 7680mm, 20 bicycles

    ViVa Vivid 1-sided bicycle shelter, 7680mm, 20 bicycles

    Google-Übersetzung,

    BITTE BEACHTEN SIE!

    Die Abmessungen des Unterstands wurden aktualisiert. Ein neues Modell wird in Kürze in der Bibliothek erhältlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie unter info@finbin.fi.



    Vivid - modularer Fahrradunterstand

    Standardgrößen sind (in Metern): 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Wenn Sie einen noch längeren Unterstand benötigen, wenden Sie sich bitte für weitere Hilfe an unseren Kundendienst.

    Vivid ist mit allen unseren Fahrradständermodellen kompatibel: CubiQ Premium und Standard, Treo, U2 und FiPo.

    Vivid ist ein stilvoller und kompakter Fahrradunterstand. Dieser Unterstand eignet sich perfekt auch für anspruchsvollere Standorte, an denen einfacher Zugang und klare Sicht ein Muss sind.

    Alle Finbin-Unterstände sind für maximale Sicherheit CE-zertifiziert.

    Bitte kontaktieren Sie info@lehtovuori.fi, wenn Sie ein 3D-Modell benötigen.

    Spezifikation
    • PLEASE NOTE!

      The dimensions of the shelter have been updated, a new model is coming to the library soon. For more information, contact info@finbin.fi



      Technical information:

      - Measurements (w*h*d): 8000*2650*2020 mm

      - Standard colours: RAL7024 (graphite gray), other RAL colours are available also. Make sure of the availability from our customer service.

      - Materials: Powder coated steel frame / polycarbonate roof

      - Accessories: green roof, lighting, special paint and water drainage (gutters)

      - Design and manufacturing: Lehtovuori Oy


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVivid-1sided-bicycle-shelter-8m
    • ProduktfamilieShelter
    • ProduktgruppeBicycle shelter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2450
    • Breite (mm)8000
    • Tiefe (mm)2020
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-11 29 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks and Shelters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit