Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles

    Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles

    Google-Übersetzung,

    ViVa Vivid - modularer Fahrradunterstand

    Standardgrößen sind (in Metern): 2700, 4000, 5300, 6600, 7900, 9200 mm. Wenn Sie einen noch längeren Unterstand benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice für weitere Informationen. helfen.

    Vivid 2-sided ist mit allen unseren Fahrradständermodellen kompatibel: CubiQ Premium und Standard, Treo, U2 und FiPo.

    Vivid ist ein stilvoller und kompakter Fahrradunterstand. Dieser Unterstand eignet sich perfekt auch für anspruchsvollere Standorte, an denen einfacher Zugang und klare Sicht ein Muss sind.

    Alle Finbin-Unterstände sind für maximale Sicherheit CE-zertifiziert.

    Bitte kontaktieren Sie info@lehtovuori.fi, wenn Sie ein 3D-Modell benötigen.

    Spezifikation
    • Technical information:

      - Measurements (w*h*d): 3840*2530*4000 mm

      - Standard colours: RAL7024 (graphite gray), other RAL colours are available also. Make sure of the availability from our customer service.

      - Materials: Zinc rich primer coated steel frame, powder coated steel frame / polycarbonate roof

      - Accessories: green roof, lighting, special paint and water drainage (gutters) etc. 

      - Design and manufacturing: Lehtovuori Oy


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVivid-2-sided-bicycle-shelter-4m
    • ProduktfamilieShelter
    • ProduktgruppeBicycle shelter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2530
    • Breite (mm)3840
    • Tiefe (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-11 29 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks and Shelters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit