Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plaster paint, surface and noble plaster
Plaster paint, surface and noble plaster

    Plaster paint, surface and noble plaster

    Google-Übersetzung,

    Fassadenfarbe und Oberputz sind Produkte, die als letzte äußere Schicht von Putzfassaden verwendet werden. Die Fassadenfarbe bewahrt die vorhandene Struktur im Putz und hinterlässt eine dauerhafte und schützende Oberflächenschicht. Der Oberputz ist auf Zement- und Kalkbasis, mit Sand in unterschiedlichen Fraktionen. Edelputz ist ein veredeltes anorganisches Produkt, das als letzte Außenschicht verwendet wird. Der Putz sorgt dafür, dass eine ästhetisch ansprechende Putzfassade entsteht. Insgesamt stehen 70 verschiedene Farben zum Download im jpg-Format zur Verfügung. In jeder Farbdatei sind die eindeutige Produktnummer und der NCS-Code angegeben, es wird kein Versuch unternommen, die Oberflächenstruktur des Putzes nachzuahmen.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPlaster_paint_surface_noble_plaster
    • ProduktfamiliePlaster paint
    • ProduktgruppePlaster paint, surface and noble plaster
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialTrockenbauplatte
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
    • IFCClassificationWand
    • ETIM-CodeEC000611
    • ETIM-NameQuick drying cement/plaster
    • UNSPSCNamePlasters
    • UNSPSCCode301117
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_64
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlasters and renders
    • Klassifizierung09 24 00
    • Format2014TitelCement Plastering
    • OmniClassNummer23-13 37 19
    • OmniClassTitelExterior Plasters
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Norwegen
    Schweden