Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Finnfoam board exterior wall, thermal insulation
Finnfoam

Finnfoam board exterior wall, thermal insulation

Google-Übersetzung,
Finnfoam ist ein außergewöhnlich vielfältiges Wärmedämmmaterial. Die gleichen, herkömmlichen Dämmplatten eignen sich für zahlreiche Anwendungen und Zwecke – vom Bodenfrostschutz bis hin zu Fundamenten, Unterböden, Dächern, Wänden usw.
  • Normalplatte 600x2.500 mm = 1,50 m2
  • Renovierungsplatte: 600 x 2.600 mm = 1,56 m2
  • Sonderlängen auf Bestellung lieferbar.
  • Nutzabmessungen der halbpassenden Bretter: 585 x 2.485 mm = 1,45 m
  • Stärkenoptionen: 20 mm–120 mm
  • Brandklasse: F
  • Material: Extrusionskomprimiertes Polystyrol
  • Zellstruktur: Geschlossen, nimmt kein Wasser auf
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUS04
  • ProduktfamilieFinnfoam
  • ProduktgruppeInsulation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-06-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSchaumstoff
  • Sekundär MaterialIsolierung
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationBauelementzubehör
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit