Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fintop+  Kitchen worktop
Fintop+  Kitchen worktop
    Finsa

    Fintop+ Kitchen worktop

    3.8 von 5 Sternen3.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Küchenarbeitsplatte mit antibakteriellem Schutz, 3660x630 mm, erhältlich in 20,30 oder 38 mm Stärke. Hergestellt aus feuchtigkeitsbeständiger, melaminharzbeschichteter, patentierter Superpan ® -Dekorplatte, doppelt nachgeformt mit 3 mm Radius. Dekorative Oberfläche mit rückseitigem Rand für zusätzliche Isolierung. Lieferung mit Schutzfolie. Erhältlich in 27 verschiedenen Farben oder Designs.
    Spezifikation
    • Kitchen worktop FINTOP+ by FINSA, with anti-bacterial protection, 3660x630 mm, available in 20,30 or 38 mm thickness. Made of superpan ® decor moisture resistant melamine faced enhanced patented panel, double postformed in 3 mm radius. Decorative surface with back edging for added insulation. Supplied with a protective film. Available in 27 different colours or designs.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFinsa-worktops-fintop-plus
    • ProduktfamilieFinsa Process - Kitchen cabinets
    • ProduktgruppeFINTOP+ worktops
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-30
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)3660
    • Tiefe (mm)630
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialMelamin
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen worktops
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit