Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wooden decking tile 500x500x40 mm
Finsa

Wooden decking tile 500x500x40 mm

Google-Übersetzung,

Terrassendielen aus Holz für den Außenbereich, aus galizischem Seekiefernholz, SAVIA, autoklaviert für Risikoklasse 4, in den Abmessungen 500 x 500 x 40 mm, braun gefärbt.

Spezifikation
  • Outdoor wooden decking tiles, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 500x500x40 mm, brown dyed.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWooden-decking-tile-500-500-40
  • ProduktfamilieFacades Savia
  • ProduktgruppeWooden decking tiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)40
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialKiefer
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameWood planks
  • UNSPSCCode30103605
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_97_78
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoftwood deck boards
  • Klassifizierung06 15 00
  • Format2014TitelWood Decking

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Portugal
Spanien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit