Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fimanatur Ign: Fire Retardant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Ign: Fire Retardant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Ign: Fire Retardant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Ign: Fire Retardant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Ign: Fire Retardant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Ign: Fire Retardant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Ign: Fire Retardant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Ign: Fire Retardant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Ign: Fire Retardant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Ign: Fire Retardant Veneered Chipboard. Standard Collection
    Finsa

    Fimanatur Ign: Fire Retardant Veneered Chipboard. Standard Collection

    Google-Übersetzung,
    Feuerhemmende furnierte Spanplatte, Fimanatur IGN ist eine Spanplatte mit Brandverhalten der Euroklasse B-s1,d0 gemäß EN 13501-1, mit furnierten Oberflächen, empfohlen für den Innenbereich unter trockenen Bedingungen, wo ein verbessertes Brandverhalten erforderlich ist. Die Furnier-Standardkollektion umfasst klassische Furniere wie Birke, Kastanie, Kirschbaum, Esche, Buche, Eukalyptus, Iroko, Ahorn, Mukali, Walnuss, Kiefer, Weißeiche oder Sapelly, um die natürliche Essenz des Holzes in das Möbel- und Verkleidungsdesign einzubringen.
    Spezifikation
    • Fire Retardant veneered chipboard, Fimanatur IGN is a chipboard with reaction to fire euroclass B-s1,d0 according to EN 13501-1, with veneered surfaces, recommended for interior use in dry conditions where an improved reaction to fire is required. The Veneer Standard collection includes classical veneers as birch, chestnut, cherry tree, ash, beech, eucalyptus, iroko, maple, mukali, walnut, pine, white oak or sapelly to introduce the natural essence of wood in furniture and cladding design.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFimanatur-ign-std
    • ProduktfamilieFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • ProduktgruppeVeneered boards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3050
    • Breite (mm)1220
    • Tiefe (mm)17
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameWood sheathing or sheets
    • UNSPSCCode30103604
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_75_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood veneered panel lining systems
    • Klassifizierung06 42 13
    • Format2014TitelWood Board Paneling
    • OmniClassNummer23-15 15 15 17
    • OmniClassTitelWood Based Wall Cladding Panels
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit