Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fibranatur standard: Veneered MDF. Studio Natur Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Studio Natur Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Studio Natur Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Studio Natur Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Studio Natur Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Studio Natur Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Studio Natur Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Studio Natur Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Studio Natur Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Studio Natur Collection
    Finsa

    Fibranatur standard: Veneered MDF. Studio Natur Collection

    Google-Übersetzung,

    Standard furnierte mitteldichte Faserplatte, Fibranatur Standard ist eine MDF, mit furnierten Oberflächen, empfohlen für den Innenbereich bei trockenen Bedingungen. Die Studio Natur Collection wurde von FINSA mit einzigartigen und innovativen Furnieren entwickelt, um originelle Räume und personalisierte Möbel zu schaffen und Ihnen das Beste aus Holz zu bieten. Unterteilt in 4 Gruppen: Caracter, Organic, Milano und Bohemian mit 20 Holzfurnieren wie Black und Albino Ash, Vintage Grey Oak, Nature Vintage Oak Vorgefertigte Holzfurniere wie Grigio Oak oder Kandy Ebenholz.

    Spezifikation
    • Standard veneered medium density fibreboard, Fibranatur standard is an MDF, with veneered surfaces, recommended for interior use in dry conditions. The Studio Natur Collection was developed by FINSA with unique and innovative veneers to create original spaces and personalised furniture and offer you the best of wood. Divided into 4 groups: Caracter, Organic, Milano and Bohemian including 20 wood veneers such as black and albino ash, vintage grey oak, nature vintage oak precomposed wood veneers as grigio oak or kandy ebony.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFibranatur-std-studio
    • ProduktfamilieFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • ProduktgruppeVeneered boards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2440
    • Breite (mm)1220
    • Tiefe (mm)16
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF Platte
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)32
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameWood sheathing or sheets
    • UNSPSCCode30103604
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_75_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood veneered panel lining systems
    • Klassifizierung06 42 13
    • Format2014TitelWood Board Paneling
    • OmniClassNummer23-15 15 15 17
    • OmniClassTitelWood Based Wall Cladding Panels
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit