Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steel beam mounted sprinkler hanger assembly
Steel beam mounted sprinkler hanger assembly
    fischer

    Steel beam mounted sprinkler hanger assembly

    4.3 von 5 Sternen4.3(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Dieser montierte Aufhänger enthält alle relevanten Produkte, die zur Montage am Stahlträger benötigt werden, der zur Befestigung von Sprinklerrohren verwendet werden kann.

    REVIT-TIPP:

    Diese Baugruppe ist eine Revit-Modellgruppe, die innerhalb eines einzelnen Revit-Projekts sowie in anderen durch die einfache Funktion zum Kopieren/Einfügen (Strg+C/Strg+V) kopiert werden kann.

    Alle Elemente innerhalb dieser Gruppe werden von der Gruppenreferenzebene aufgenommen. Dies ermöglicht eine freie Anordnung und Rotation der Gruppe. Die Geometrie des Aufhängers lässt sich durch Verschieben der in der Gruppe enthaltenen Modelllinien einfach anpassen. Die Rohrschellen können auch per einfacher Ziehfunktion positioniert werden.

    Vergessen Sie beim Hinzufügen von Inhalten zur Gruppe nicht, die Familienreferenzebene als aktuelle Arbeitsebene festzulegen, um die Funktionalität der Baugruppe zu gewährleisten.

    Für weitere Informationen oder zusätzliche Montagen zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfischer-as-sbm-sprikler
    • ProduktfamilieInstallationssysteme
    • ProduktgruppeRohrschellen
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen
    • IFCClassificationBauelementzubehör
    • ETIM-CodeEG000056
    • ETIM-NameFire protection systems
    • UNSPSCNameFire sprinkler systems
    • UNSPSCCode46191602
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_30_96_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSprinkler systems
    • Klassifizierung21 13 00
    • Format2014TitelFire-Suppression Sprinkler Systems
    • CSIUniFormatIICodeD4090
    • CSIUniFormatIITitleOther Fire Protection Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit