Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scandia Junior - Stackable Chair
Scandia Junior - Stackable Chair
Scandia Junior - Stackable Chair

    Scandia Junior - Stackable Chair

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Hans Brattrud entwarf den Scandia Junior 1957 als Studentenprojekt am National College of Art & Design in Oslo. Brattruds Ziel war es, einen dreidimensional geformten Stuhl zu schaffen. Er führte die traditionelle Laminiertechnik weiter, was zu einem Stuhl führte, der sowohl in Form als auch Ausdruck revolutionär war. Der Stuhl gewann sofort Anerkennung. Auf der Deutschen Handwerksmesse 1967 erhielt Brattrud für Scandia Junior die Goldmedaille der Bayerischen Staatsregierung. Im selben Jahr erhielt der Stuhl auch den „Award for Design Excellence“ vom Norwegian Design Council. Aufgrund seines einzigartigen und zeitlosen Designs ist Scandia Junior zu einem international anerkannten Klassiker geworden. Heute gilt es als Meisterwerk der Mitte des Jahrhunderts und als eine der wenigen norwegischen Möbelikonen seiner Zeit. Großartiges Design erfordert Funktion, und Scandia Junior hält, was es verspricht. Der Stuhl stützt sanft Ihren unteren Rücken und die Latten biegen sich auf natürliche Weise, wenn Sie sich dagegen lehnen. Die raffiniert konstruierte Sitzfläche lädt zum Sitzen ein – und zum stundenlangen Sitzenbleiben.
    Spezifikation
    • Laminated lacqured wood in american walnut or american oak. Satin chrome steel bolt base.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStackableChair
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)825
    • Breite (mm)540
    • Tiefe (mm)510
    Verwandt
    • HauptmaterialEiche
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 23 13 11
    • OmniClassTitelResidential Chairs
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit