Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000E Tronic Basin Mixer for premixed water
9000E Tronic Basin Mixer for premixed water
9000E Tronic Basin Mixer for premixed water

    9000E Tronic Basin Mixer for premixed water

    Google-Übersetzung,
    Eine neue Generation sensorgesteuerter Mischer. Alle technischen Teile für eine einfache Wartung in den Mischerkörper integriert. Programmierbare Funktionen wie Hygienespülung, Spülzeiten und Reinigungsmodus. Chrom. 16400000 Battery operation RSK 8553490 NRF 4300057 LVI 6158043 VVS 704368104 16401000 Mains operation RSK 8553577 NRF 4300973 LVI 6158055 VVS 704368504 16405000 For BMS-systems RSK 8553491 NRF 4300058 LVI 6158044 VVS 704368304 FM Mattsson 9000E Tronic is a new generation of sensor operated mixers in Sweden. Alle technischen Teile sind wartungsfreundlich in den Mischerkörper integriert. Die Temperatur wird einfach mit einem Hebel an der Seite der Armatur eingestellt. Der Hebel kann fixiert werden, um die Armatur vor Verbrühungen zu sichern oder alternativ den Hebel abnehmen, wenn Sie nur eine feste Temperatur benötigen. Außerdem gibt es eine programmierbare Funktion für die Hygienespülung, die verhindert, dass das Wasser zu lange steht und somit das Wachstum von Bakterien verhindert.
    Spezifikation
    • For premixed water, battery operation (incl. battery) or mains operated (exkl. transformer). Vandal safe with metal cover. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 30 sec rinse time via sensor. 60 sec cleaning mode. IP Class 67 on sensor. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Lead Free.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer16400000
    • ProduktfamilieElectronic mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Tronic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)56
    • Tiefe (mm)108
    Verwandt
    • HauptmaterialZink
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit