Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000E Tronic basin mixer, mains operation
9000E Tronic basin mixer, mains operation

    9000E Tronic basin mixer, mains operation

    Google-Übersetzung,

    FM Mattsson 9000E Tronic ist eine neue Generation sensorgesteuerter Mixer in Schweden. Alle technischen Teile sind wartungsfreundlich in den Mischerkörper integriert. Die Temperatur wird einfach mit einem Hebel an der Seite der Armatur eingestellt. Der Hebel kann damit fixiert werden
    sichern Sie die Armatur vor Verbrühungen oder nehmen Sie alternativ den Hebel ab, wenn Sie nur eine feste Temperatur benötigen. Außerdem gibt es eine programmierbare Funktion für die Hygienespülung, die verhindert, dass das Wasser zu lange steht und somit das Wachstum von Bakterien verhindert.

    16411000 - Chrom, Netzbetrieb RSK 8553578 NRF 4300974 LVI 6158056 VVS 704369504.


    Spezifikation
      • With temperature knob, mains operation (without transformer)
      • Soft closing solenoid valve
      • Safe against vandalism, complete in metal
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 5 l/min at 200–600 kPa)
      • Flush Timeout - safety shut-off to prevent flooding
      • 30 sec. rinse time via sensor
      • Can be turned off for 60 sec. (eg for cleaning)
      • Low power consumption - Long life
      • Equipped with system for thermal disinfection against legionella
      • IP class sensor, IP67
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Environmental friendly material, Lead free, Nickel Free
        • Installation:
        • Automatic sensor calibration
        • After adjusting to the desired temperature, knob can be replaced with a lid
        • All models can be adapted for either battery 6V or mains operation 12V AC/DC
        • Mains operation requires power supply art.no. S600129, alternatively transformer art.no. S600128
        • Soft PEX® hoses with integrated non return valves and filters (stainless steel braided)
        • Hole diameter Ø33,5-37 mm

          Settings:
        • Adjustable max temperature
        • Programmable function for hygiene flushing
        • Adjustable flush time
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer164110
    • ProduktfamilieElectronic mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Tronic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)70
    • Tiefe (mm)108
    Verwandt
    • HauptmaterialZink
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit