Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000E Tronic WMS Basin mixer
9000E Tronic WMS Basin mixer
9000E Tronic WMS Basin mixer
9000E Tronic WMS Basin mixer

    9000E Tronic WMS Basin mixer

    Google-Übersetzung,

    Eine neue Generation sensorgesteuerter Armaturen. Alle technischen Teile sind im Armaturenkörper integriert, was die Wartung erleichtert. Programmierbare Funktionen wie Hygienespülung, Spülzeiten und Reinigungsmodus. Verfügbar in den Oberflächen: Chrom, Schwarz (PVD), Messing poliert (PVD) und gebürstetes Chrom.

    16416000 – Chrom, Batteriebetrieb. RSK 8553492 NRF 4300059 LVI 6158041 VVS 704369104.

    16416030 - Chrom, LEED/BREEAM. Batteriebetrieb. RSK 8430651 NRF 4300096 LVI 6158104

    16416032 - Schwarzes PVD, LEED/BREEAM. Batteriebetrieb. RSK 8430062 NRF 4300135

    16416033 - Gebürstetes Chrom, LEED/BREEAM. Batteriebetrieb. RSK 8430063 NRF 4300128

    FM Mattsson 9000E Tronic ist eine neue Generation sensorgesteuerter Mischer in Schweden. Alle technischen Teile sind zur einfachen Wartung in den Mischerkörper integriert. Die Temperatur lässt sich einfach über einen Hebel an der Seite des Mischers einstellen. Der Hebel kann fixiert werden, um

    Sichern Sie die Armatur gegen Verbrühungen oder entfernen Sie alternativ den Hebel, wenn Sie nur eine feste Temperatur benötigen. Es gibt auch eine programmierbare Funktion für die Hygienespülung, die verhindert, dass das Wasser zu lange stagniert und sich dadurch Bakterien vermehren.

    Spezifikation
    • With temperature handle, battery operation (incl. battery) or mains operated (exkl. transformer). Vandal safe with metal cover. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 30 sec rinse time via sensor. 60 sec cleaning mode. IP Class 67 on sensor. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Lead Free.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer164160XX
    • ProduktfamilieElectronic mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Tronic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)70
    • Tiefe (mm)108
    Verwandt
    • HauptmaterialZink
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit