Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000E Shower Mixer 40 c/c
9000E Shower Mixer 40 c/c

    9000E Shower Mixer 40 c/c

    Google-Übersetzung,
    Wand-Einhebelmischer 40 c/c, mit Auslauf nach unten und Softclosing mit Keramikdichtung. Verbindung unterbrochen, kann gewechselt werden. Eingebaute einstellbare Durchflussbegrenzung und Temperaturbegrenzung. Hergestellt aus 4MS-zugelassener Messinglegierung. Chrom. RSK 8296199
    Spezifikation
    • EcoSafe® mixer. Outlet down. Soft closing with ceramic seal. Approved non-return valves. With wall seal. Connection down, can be alternated.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer81840000
    • ProduktfamilieShower mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-05
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)76
    • Tiefe (mm)168
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.531
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit