Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000E II Safety Mixer for Bath
9000E II Safety Mixer for Bath

    9000E II Safety Mixer for Bath

    Google-Übersetzung,
    9000E II Sicherheitsbatterie für Wanne mit Abgang nach unten. Druckausgeglichener Thermostatmischer mit keramisch abgedichtetem Oberteil. Chrom. RSK 8343245 82002500 150 c/c RSK 8343254 NRF 4301819 LVI 6360670 VVS 722829204 Sicherheitsmischer für Dusche in neuem Design. Die stilvolle Form des Mischers ergänzt die einzigartigen Funktionen und den umweltfreundlichen Aspekt, die die 9000E-Serie auszeichnen. Eine ausgeklügelte Technik spart Wasser und Energie, ohne den Komfort zu beeinträchtigen. Auslass unten.
    Spezifikation
    • EcoSafe® mixer. With shower connection down. Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer82001000
    • ProduktfamilieBath and Shower Mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-05
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)303
    • Tiefe (mm)125
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit