Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000E Safety Mixer for Shower
9000E Safety Mixer for Shower

    9000E Safety Mixer for Shower

    Google-Übersetzung,
    Temperatur- und druckausgeglichener Brausethermostat. EcoSafe Mixer mit Auslass nach unten. Ein/Aus-Ventil aus Keramik. Sicherheitsstopp bei 38°. Einstellbarer Temperaturbegrenzer. Chrom mit schwarzem Griff. 160 c/c RSK 8342191 Optimale Verschmelzung von Design und Funktion. Die Serie FM Mattsson 9000E läutet eine neue Generation von Mixern ein, die bis ins kleinste Detail umweltfreundlich konstruiert sind. Bereits in der Basisversion verfügt die Armatur über unsere einzigartigen Funktionen, die für eine konstante Wassertemperatur und eine sichere, zuverlässige Funktion sorgen. Neu bei diesen Mischern ist ein cooler Mischerkörper. An einem 9000E-Mixer werden Sie sich nie verbrennen.
    Spezifikation
    • EcoSafe® mixer. With shower connection 1/2" down. Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717. Approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer82101004
    • ProduktfamilieShower mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)303
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit