Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000E Safety mixer for shower 40 c/c
9000E Safety mixer for shower 40 c/c

    9000E Safety mixer for shower 40 c/c

    Google-Übersetzung,
    Temperatur- und druckausgeglichener Brausethermostat. EcoSafe-Mischer mit Einlass nach unten und Auslass nach oben. Ein/Aus-Ventil aus Keramik. Sicherheitsstopp bei 38°. Einstellbarer Temperaturbegrenzer. Chrom. 40 c/c . RSK 8343314. Schwarze Griffe 82501004 RSK 8343316
    Spezifikation
    • EcoSafe® mixer. With water connection down. With shower connection 1/2" up . Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer82511000
    • ProduktfamilieShower mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)245
    • Tiefe (mm)55
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit