Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down

    Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down

    Google-Übersetzung,

    Sicherheitsbatterie für Brause mit Abgang nach unten. Druckausgeglichener Thermostatmischer mit keramisch abgedichtetem Oberteil. Temperaturgriff mit Sicherheitsstopp bei 38°C. Mit Eco-Funktion. Zugelassene Rückschlagventile. Chrom. RSK 8342235 NRF 4301826 VVS 722820204 LVI 6358057



    Spezifikation
    • With shower connection down. Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer83801500
    • ProduktfamilieShower mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Siljan
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)69
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialHochglanz-Chrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit