Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Siljan Safety Mixer for Bath 150 c/c
Siljan Safety Mixer for Bath 150 c/c
Siljan Safety Mixer for Bath 150 c/c

    Siljan Safety Mixer for Bath 150 c/c

    Google-Übersetzung,

    Siljan Sicherheitsbatterie für Wanne/Dusche mit Abgang nach unten. Druckausgeglichener Thermostatmischer mit keramisch abgedichtetem Oberteil. Chrom
    83901500 150 c/c
    RSK 8343300 NRF 4301908 LVI 6358059 VVS 822822204


    Spezifikation
    • With shower connection down. Swivel spout with integrated diverter Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer83901500
    • ProduktfamilieBath and Shower Mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Siljan
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-24
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)303
    • Tiefe (mm)218
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialHochglanz-Chrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)3.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit