Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000XE Basin mixer LEED 1,7 l/min
9000XE Basin mixer LEED 1,7 l/min
9000XE Basin mixer LEED 1,7 l/min
9000XE Basin mixer LEED 1,7 l/min

    9000XE Basin mixer LEED 1,7 l/min

    Google-Übersetzung,

    9000XE ist eine komplette Serie für Küchen und Badezimmer. Das Sortiment ist mit neuen Energiesparfunktionen und Durchflussraten sowie nachhaltigen, bleifreien Materialien, die den aktuellen gesetzlichen und Marktanforderungen entsprechen, zukunftssicher. Das gesamte Sortiment ist in Chrom oder in gebürstetem Chrom erhältlich – hergestellt in Mora von Profis, für Profis und für angehende Profis.

    9000XE-Produkte sind in zwei Ausführungen erhältlich – Chrom oder gebürstetes Chrom. Das Material ist langlebig und bleifrei und erfüllt die hohen Nachhaltigkeitsanforderungen Ihres Projekts. Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Mischer eine lange Lebensdauer haben, ganz gleich für welche Ausführung Sie sich entscheiden.

    9000XE-Waschtischmischer verfügen über optimierte Durchflussraten, die den aktuellen gesetzlichen und Marktanforderungen entsprechen. Sie sind mit intelligenten, innovativen Energiesparfunktionen wie Kaltstart, Soft-Closing, einer Temperaturbegrenzerfunktion und einem energie- und wassersparenden Luftsprudler ausgestattet. Darüber hinaus verfügen diese Waschtischmischer über eine langlebige Oberfläche aus Chrom oder gebürstetem Chrom, die zu jedem Badezimmer passt, unabhängig von seiner Größe. Der Waschtischmischer 9000XE ist ein Waschtischmischer in Chrom oder gebürstetem Chrom. Sein klassisches Design und seine wassersparende Funktion machen ihn zu einer natürlichen Wahl für das Badezimmer.

    Der LEED-zertifizierte Waschtischmischer 9000XE ist ein Waschtischmischer in Chrom und gebürstetem Chrom. Sein klassisches Design und seine wassersparende Funktion machen es zu einer natürlichen Wahl für das Badezimmer. Dieses Produkt ist LEED-zertifiziert, was bedeutet, dass es die Durchflussanforderungen erfüllt, die für bestimmte neue Gebäude und Umbauten gelten.

    Chrom. Fließen; 1,7 l/min. Art.-Nr.: 8650-7110. RSK: 8275630. NRF: 4300133

    Gebürstetes Chrom. Fließen; 1,7 l/min. Art.nr: 8650-7113. RSK: 8275631. NRF: 4300134

    Spezifikation
      • Cold start
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco Flow (energy and water saving aerator)
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer865071XX
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000XE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)162
    • Tiefe (mm)101
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)138
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit