Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000XE Shower mixer
9000XE Shower mixer
9000XE Shower mixer
9000XE Shower mixer

    9000XE Shower mixer

    Google-Übersetzung,

    Bei den Duscharmaturen 9000XE handelt es sich um eine Armaturenserie in Chrom oder gebürstetem Chrom, die für alle Arten von Duschen und Badezimmern geeignet ist. Alle Brausearmaturen verfügen über eine sorgfältig abgestimmte Druck- und Temperaturregulierung, ein geringes Gewicht sowie geräuschdämmende und energiesparende Funktionen.

    Die Duscharmatur 9000XE in Chrom ist der Nachfolger einer unserer meistverkauften Duscharmaturen. Sein Design ist genauso ausgeklügelt wie das seines Vorgängers, wurde jedoch durch doppelte Rückschlagventile, schnellere Temperaturregulierung, geringeres Gewicht und geräuschabsorbierende Funktionen aufgewertet.
    Dieses Produkt wird mit einer Montagehalterung 40-160 c/c geliefert und kann mit einem Wannenauslauf ergänzt werden.

    Chrom. 40-160 c/c. Auslass nach unten. Art.-Nr.: 8684-0000. RSK: 8351559.

    Gebürstetes Chrom. 40 -160 c/c. Auslass nach unten. Art.-Nr.: 8684-0003. RSK: 8351561.



    Spezifikation
      • With shower connection down
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • With ceramic sealed headwork
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • With reversible wall plate 40–160 c/c
      • Pipe connection up or down
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer868400XX
    • ProduktfamilieShower mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000XE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-10
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)273
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrome
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit