Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000XE Bath/Shower mixer
9000XE Bath/Shower mixer
9000XE Bath/Shower mixer
9000XE Bath/Shower mixer

    9000XE Bath/Shower mixer

    Google-Übersetzung,

    9000XE ist eine komplette Serie für Küchen und Badezimmer. Das Sortiment ist mit neuen Energiesparfunktionen und Durchflussraten sowie nachhaltigen, bleifreien Materialien, die den aktuellen gesetzlichen und Marktanforderungen entsprechen, zukunftssicher. Das gesamte Sortiment ist in Chrom oder in gebürstetem Chrom erhältlich – hergestellt in Mora von Profis, für Profis und für angehende Profis.

    9000XE-Produkte sind in zwei Ausführungen erhältlich – Chrom oder gebürstetes Chrom. Das Material ist langlebig und bleifrei und erfüllt die hohen Nachhaltigkeitsanforderungen Ihres Projekts. Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Mischer eine lange Lebensdauer haben, ganz gleich für welche Ausführung Sie sich entscheiden.

    Bei den Badewannenarmaturen 9000XE handelt es sich um eine Serie von Armaturen in Chrom oder gebürstetem Chrom, die für alle Arten von Duschen und Badezimmern geeignet sind. Alle Mischer verfügen über eine sorgfältig abgestimmte Druck- und Temperaturregulierung, ein geringes Gewicht und geräuschdämmende sowie energiesparende Funktionen.

    Chrom. 160 c/c. Art.-Nr.: 8690-0000. RSK: 8362220. Gebürstetes Chrom. 160 c/c. Art.-Nr.: 8690-0003. RSK: 8362222


    Spezifikation
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Swivel spout with built-in diverter
      • With ceramic sealed headwork
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer869000XX
    • ProduktfamilieBath and Shower Mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000XE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-10
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)273
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialHochglanz-Chrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa