Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000XE Bath/Shower mixer
9000XE Bath/Shower mixer
9000XE Bath/Shower mixer
9000XE Bath/Shower mixer

    9000XE Bath/Shower mixer

    Google-Übersetzung,

    9000XE ist eine komplette Serie für Küchen und Badezimmer. Das Sortiment ist mit neuen Energiesparfunktionen und Durchflussraten sowie nachhaltigen, bleifreien Materialien, die den aktuellen gesetzlichen und Marktanforderungen entsprechen, zukunftssicher. Das gesamte Sortiment ist in Chrom oder in gebürstetem Chrom erhältlich – hergestellt in Mora von Profis, für Profis und für angehende Profis.

    9000XE-Produkte sind in zwei Ausführungen erhältlich – Chrom oder gebürstetes Chrom. Das Material ist langlebig und bleifrei und erfüllt die hohen Nachhaltigkeitsanforderungen Ihres Projekts. Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Mischer eine lange Lebensdauer haben, ganz gleich für welche Ausführung Sie sich entscheiden.

    Die Badewannenarmatur 9000XE ist eine Armatur in Chrom mit sorgfältig ausgewogener Druck- und Temperaturregulierung, geringem Gewicht und geräuschabsorbierenden sowie energiesparenden Funktionen. Dieses Produkt wird mit einer Mischerhalterung 40–160 c/c geliefert und ist für zusätzliche Sicherheit mit doppelten Rückschlagventilen ausgestattet.

    Chrom. Art.-Nr.: 8694-0000. RSK: 8362226. Gebürstetes Chrom. Art.-Nr.: 8694-0003. RSK: 8362225


    Spezifikation
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Swivel spout with built-in diverter
      • With ceramic sealed headwork
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • With reversible wall plate 40–160 c/c
      • Pipe connection up or down
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer869400XX
    • ProduktfamilieBath and Shower Mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000XE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-10
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)273
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialHochglanz-Chrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit