Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Quarto Interior 270

Quarto Interior 270

Google-Übersetzung,

Die Inspiration des Kreises. Ewig und immer vertraut. Die zeitlose Sprache der Geometrie ist reich und voller Bedeutung. Viertel. Eine Urform an der Schneide. Quarto wurde in den 80er Jahren von Torsten Thorup und Claus Bonderup entworfen, ist aber aufgrund seiner klassischen Kreisform immer noch stark. Allerdings unterscheidet sich die Quarto von Focus Lighting von den vielen ähnlichen Produkten dadurch, dass sie in einer zylindrischen Form endet. Dies vervollständigt und fügt der Form Harmonie hinzu. Im Laufe der Jahre hat Quarto seine Fähigkeit bewiesen, seiner Umgebung sowohl Qualität hinzuzufügen als auch sich an sie anzupassen.

Erhältlich mit E27-Sockel oder LED. Erhältlich in Weiß, Schwarz, Graphitgrau sowie Kupfer und Messing. Gestaltung: Torsten Thorup & Claus Bonderup.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer5703646480131
  • ProduktfamilieIndoor
  • ProduktgruppeWall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-06-14
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)145
  • Breite (mm)270
  • Tiefe (mm)151
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
  • Nettogewicht (kg)1.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
  • UNSPSCCode391016
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit