Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stoa
Stoa
Stoa
Stoa
Stoa

    Stoa

    Google-Übersetzung,
    Stoa ist eine neue Wand- oder Deckenleuchte für den Innen- und Außenbereich. Arkitema Architects haben bei der Konzeption von Stoa versucht, eine Leuchte mit großer Streufläche und bestmöglichen Lichteigenschaften zu schaffen. Als Doppelparabel geformt, entspricht Stoa den Beleuchtungsstandards von Treppenhäusern und Fluren. Mit seiner einfachen, aber charakteristischen Form wird Stoa jedoch für viele Anwendungen geeignet sein. Es kann allein an Wand oder Decke oder in Reihe mit dekorativen Effekten verwendet werden. Stoa bedeutet Kolonnade und leitet sich von der antiken griechischen Architektur ab, wo ausgedehnte, überdachte Stoas mit Säulen an der Vorderseite und Mauern an der Rückseite charakteristisch für die Marktplätze jeder großen Stadt waren. Erhältlich in Schwarz oder Weiß. Erhältlich mit Leuchtstoff, HF 22 W oder LED. Entwurf: Arkitekterna
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5703646483217
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppeWall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-05-28
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)320
    • Breite (mm)320
    • Tiefe (mm)82
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)2.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Deutschland
    Schweden