Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sky Wall
Sky Wall

    Sky Wall

    Google-Übersetzung,

    Wandleuchte der Sky-Familie von AART Designers.

    Spezifikation
    • Made of cast aluminium and long-life polycarbonate IP66 IK10 C5
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSkyWall
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSkyPark
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-04-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)670
    • Breite (mm)480
    • Tiefe (mm)553
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)9.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting pole or post and hardware
    • UNSPSCCode39111609
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit