Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light
Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light
Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light
Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light
Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light
Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light
Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light

    Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light

    Google-Übersetzung,
    Die LED-Stufenleuchte 9608 von Alcon Lighting ist eine wandmontierte Einbauleuchte mit Blende, die Treppen, Wege und Einfahrten zuverlässig ausleuchtet. Sie liefert bis zu 1250 Lumen in den Leistungsstufen 7 W, 9 W oder 12 W und ist mit Farbtemperaturen von 3000 K und 6500 K erhältlich. Eine Linse aus gehärtetem, mattiertem Glas sorgt für ein weiches, diffuses Licht. Das Gehäuse ist wahlweise aus Fiberglas oder Fiberglas mit Edelstahl-Finish gefertigt, was für zusätzliche Langlebigkeit und ein edles Erscheinungsbild sorgt. Die Leuchte ist für Feuchträume geeignet und kann sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich als Stufen-, Wege- und Pfadbeleuchtung eingesetzt werden.
    Spezifikation
    • Construction: Fiberglass

      Finish: Black, bronze, white, stainless steel

      Lens: Tempered frosted glass

      Voltage: 84-264V (1200 lm & 1250 lm @ 120V-277V)

      Wattage/Lumens/CCT: 7W/680 lm/3000K, 7W/730 lm/6500K, 9W/820 lm/3000K, 9W/870 lm/6500K, 12W/1200 lm/3000K, 12W/1250 lm/5000K

      Warranty: 3 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listing: ETL-approved for wet locations

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9608-step-light
    • ProduktfamilieOutdoor Lighting
    • ProduktgruppeHardscape Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit