Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Yoyo Outdoor

Yoyo Outdoor

Google-Übersetzung,

Yoyo Outdoor ist die neueste Ergänzung der beliebten Yoyo-Serie eleganter Leuchten.

von CF Møller Architects. Gekennzeichnet durch seine parabolische Form.

Form und unverwechselbares Profil – die Serie bietet

einzigartiges und skulpturales Design.

Mit seinem harmonischen Design, Yoyo Outdoor

Verbindet auf elegante Weise Innen- und Außenbereiche. Hergestellt aus hochwertigem Material, kann es

rauen Außenbedingungen standhalten, aber dennoch

bietet ein angenehmes und stimmungsvolles Lichterlebnis

Spezifikation
  • YOYO OUTDOOR
    MaterialCast aluminium
    FinishRaw untreated
    Raw anodized
    ColorsWhite RAL 9010
    Black RAL 9005
    Alu-grey RAL 9006
    Yellow RAL 1032
    Orange RAL 2003
    Blue-green RAL 6004
    Squirrel grey RAL 7000
    ShadeOpal-white acrylate PMMA
    MountingCeiling or wall
    Connectionmax 2 cables, 5x1.5 mm2 into 5-pole terminal block 2x2.5 mm2
    ClassificationIP65, class II, IK09
    Weight1,9 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummeryoyo-outdoor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-24
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLampe

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Deutschland
Schweden