Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
    Fondital

    Aleternum B4 500 mm

    Google-Übersetzung,

    ALETERNUM® B4 ist das Spitzenprodukt der Fondital-Reihe und das Ergebnis eines Forschungsprojekts in Zusammenarbeit mit renommierten Forschungsinstituten. Die neue Rippenstruktur und die hintere Öffnung ermöglichen eine höhere thermische Effizienz. Das Produkt ist durch 4 Patente geschützt, eines davon betrifft tatsächlich die Korrosionsschutzbeschichtung ALETERNUM®.

    PLUS
    Schweißfreier Sockel, montiert mit einer exklusiven thermoelektrischen Verbindungstechnologie;
    Doppelte Beschichtung für dauerhaftes Finish: Anaphorese + Pulverbeschichtung;
    Hoher technologischer Gehalt: 4 internationale Patente;
    100 % IN ITALIEN HERGESTELLT;
    Aleternum Total Anti-Korrosionsbehandlung bei allen Modellen im Preis inbegriffen.


    Spezifikation
    • ALETERNUM® B4:
      Bursting pressure: 60 bar;
      Nominal pressure: 16 bar;
      Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar;
      Higher thermal efficiency;
      New radiator base joined by thermoelectric technology;
      Energy saving;
      Exclusive design completely studied in Italy;
      20-year extended warranty;
      Ideal for low temperature heating systems;
      Excellent weight/power ratio;
      Modular: perfect for any space;
      High technological content: 4 international patents;
      Unalterable over time, thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder;
      100% made in Italy;
      Anti-corrosive treatment Aleternum® as standard.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraleternum_b4_500_mm
    • ProduktfamilieRadiators
    • ProduktgruppeElectrical and Water Radiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-17
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)558
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEG015710
    • ETIM-NameRadiators/convectors
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit