Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Antea KR
Antea KR
Antea KR
    Fondital

    Antea KR

    Google-Übersetzung,

    ANTEA KR
    Antea KR ist ein wandhängender Brennwertkessel nur zum Heizen, elektronisch vorbereitet für den Anschluss an einen externen Warmwasserbereiter. Der Kessel arbeitet mit Brennwerttechnik, wodurch der Verbrauch gesenkt, die Leistung gesteigert und der Schadstoffausstoß reduziert werden kann.

    PLUS
    - Hochkompakt
    - Modulationsverhältnis 1:9
    - LCD-Benutzeroberfläche
    - Zusätzliches Relais zur Verwaltung von 2 Heizzonen
    - 9-Liter-Ausdehnungsgefäß
    - Austauschsatz für die Kesselhydraulik

    Spezifikation
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Modulating gas valve with constant air-to-gas ratio
      - Variable-speed combustion fan
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Wide modulation range 1:9
      - By-pass
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - Boiler hydraulic replacement kit available as optional equipment
      - Electronic ignition, flame detection via ionization
      - NTC temperature probes for central heating and DHW
      - LCD interface with diagnostics

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - External probe
      - Open Therm Remote Control
      - Zone management board for high and low temperature heating
      - 2 ambient probes

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerantea_kr
    • ProduktfamilieBoilers
    • ProduktgruppeWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEC000392
    • ETIM-NameInstantaneous water heater
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 16
    • Format2014TitelCondensing Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 13
    • OmniClassTitelCondensing Boilers
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika