Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Antea RBTFS 40
Antea RBTFS 40
    Fondital

    Antea RBTFS 40

    Google-Übersetzung,

    ANTEA RBTFS40
    Antea RBTFS 40 ist ein wandhängender Gaskessel mit abgedichteter Kammer und Zwangszug, nur ch, mit integriertem 3-Wege-Ventil
    Anschluss an einen externen Warmwasserspeicher (optional)

    PLUS
    - LCD-Benutzeroberfläche mit Diagnose
    - Multifunktionsrelais zum Anschluss an Systeme mit Zonenventilen oder an ein externes Pumpenmanagement oder an ein Fernalarmsignal
    - Temperierung mit externer Sonde (optional)
    - Integriertes 3-Wege-Umlenkventil

    Spezifikation
    • FEATURES
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Stainless steel, atmospheric burner that can run on several gases
      - Hydraulic unit in composite material
      - Flame modulation in CH and DHW modes
      - Electric protection rating IPX4D
      - Automatic by-pass

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerantea_rbtfs_40
    • ProduktfamilieBoilers
    • ProduktgruppeWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEG015210
    • ETIM-NameBoilers and heaters
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 00
    • Format2014TitelHeating Boilers
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Ozeanien Europa Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit