Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bali RTN PVE
Bali RTN PVE
    Fondital

    Bali RTN PVE

    Google-Übersetzung,

    Bali RTN PVE ist ein bodenstehender gusseiserner Boiler nur zum Heizen. Es hat einen zentralen Körper aus Gusseisen, es ist mit offener Kammer, natürlichem Zugsystem, Ausdehnungsgefäß und Umwälzpumpe ausgestattet.

    PLUS
    - Elektronische Zündung
    - Lieferung mit Umwälzpumpe und Ausdehnungsgefäß
    - Reibungslose Wartung

    Spezifikation
    • FEATURES
      - Pre-set to run on natural gas or LPG
      - Stainless steel atmospheric burner
      - Electronic ignition with intermittent pilot flame
      - Flame control via ionization
      - Safety limit thermostat
      - Safety flue gas thermostat
      - Control and management panel, CH pump control, designed to be connected to a room thermostat and a water pressure switch
      - Pre-set for connection to an electrical board for management of a remote water heater and for connection to an electrical board for management of three different CH temperature zones
      - 8 l heating expansion vessel
      - CH pump

      This model is ONLY available for EXTRA EU countries

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbali_rtn_pve
    • ProduktfamilieBoilers
    • ProduktgruppeWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)850
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEC011397
    • ETIM-NameStanding boiler with integrated burner
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 00
    • Format2014TitelHeating Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Boilers
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Ozeanien Europa Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit