Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Calidor80 B2 600 mm
Calidor80 B2 600 mm
Calidor80 B2 600 mm
Calidor80 B2 600 mm
    Fondital

    Calidor80 B2 600 mm

    Google-Übersetzung,

    CALIDOR80 B2 ist das Ergebnis eines Forschungsprojekts zur Optimierung der Heizkörperleistung, um ein Produkt mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften und hoher Wärmeleitfähigkeit anzubieten. Der CALIDOR80 B2, der vollständig aus einer Aluminiumlegierung besteht, wurde entwickelt, um die Installation in allen Räumlichkeiten zu ermöglichen und sich in jeden Einrichtungsstil einzufügen, und bietet eine hervorragende Heizleistung für Wohn- und Geschäftsgebäude.

    PLUS
    Ideal für Niedertemperaturanwendungen;
    Doppelte Beschichtung für dauerhaftes Finish: Anaphorese + Pulverbeschichtung;
    100 % IN ITALIEN HERGESTELLT;
    Leicht für einfachere Handhabung und Installation.

    Spezifikation
    • All models CALIDOR80 B2 are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695. 

      CALIDOR80 radiator:
      Improved design with independenthydraulic connection;
      Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation;
      80mm-deep, ideal for any environment;
      Resistant over time, thanks to its double layer coating by anaphoresis with powder finish;
      100% made in Italy;
      Nominal pressure: 16 bar;
      100% pressure tested at 24 bar;
      Burst pressure: 60 bar;
      Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercalidor80_b2_600_mm
    • ProduktfamilieRadiators
    • ProduktgruppeElectrical and Water Radiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-30
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)658
    • Tiefe (mm)77
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEG015710
    • ETIM-NameRadiators/convectors
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika