Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Formentera KC
Formentera KC
Formentera KC
    Fondital

    Formentera KC

    Google-Übersetzung,

    Brennwert-Wandkessel mit sofortiger Brauchwasserbereitung

    Kompatibel mit dem intelligenten SPOT-Thermostat

    FORMENTERA KC PLUS

    • Modulationsverhältnis 1:9
    • Modulierende Hocheffizienz-Umwälzpumpe mit eingebauter Entlüftungseinrichtung
    • Multifunktionsrelais zum Anschluss an Systeme mit Zonenventilen oder an Solaranlagen oder an Fernalarmsignal
    • Steuerungen zur Verwaltung von zwei verschiedenen Arten von thermischen Solaranlagen, die serienmäßig eingebaut sind
    • Hohe Warmwasserbereitung, mehr Leistung während des Warmwasserbetriebs
    • Warmwasser-Wärmetauscher aus Edelstahl mit 26 Platten
    • Heizungsausdehnungsgefäß - 10 Liter
    Spezifikation
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Modulating gas valve with constant air-to-gas ratio
      - Variable-speed combustion fan
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Motorised deviating valve
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to remote boiler shutdown alarms
      - Boiler hydraulic replacement kit available as optional equipment
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - External probe
      - Open Therm Remote Control
      - Zone management board for high and low temperature heating


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFormentera_kc
    • ProduktfamilieBoilers
    • ProduktgruppeWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)420
    • Tiefe (mm)315
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEC000392
    • ETIM-NameInstantaneous water heater
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 16
    • Format2014TitelCondensing Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 13
    • OmniClassTitelCondensing Boilers
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit