Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mood Aleternum
Mood Aleternum
Mood Aleternum
Mood Aleternum
Mood Aleternum
Mood Aleternum
Mood Aleternum
Mood Aleternum
Mood Aleternum
    Fondital

    Mood Aleternum

    3.7 von 5 Sternen3.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    MOOD ist die Serie, die eine traditionelle Optik mit modernster Aluminiumtechnologie verbindet. Dank der großen Auswahl an Oberflächen und Farben sind die Heizkörper dieser Serie wahre Stücke der Innenarchitektur.

    STIMMUNG PLUS

    • Aleternum Total Anti-Korrosionsbehandlung bei allen Modellen im Preis inbegriffen
    • 15 Jahre Garantie
    • Stützfüße werden mit Achsabständen von 1000 bis 2000 mm geliefert (nur ästhetische Funktion)
    • 100 % IN ITALIEN HERGESTELLT
    • Verfügbare Ausführungen: GLÄNZEND, MATTE, STRUKTURIERTE MATTE, PERLE
    Spezifikation
    • All models MOOD are guaranteed 15 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Coloured: 45% increase on the price of a gloss white (ral 9010) radiator

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

      Aleternum total anti-corrosive treatment included in the price on all models
      15- years warranty
      Supporting feet is supplied with centre distances from 1000 to 2000 mm ( only aesthetic function)
      100% MADE IN ITALY
      Available finishes: GLOSSY, MATTE, TEXTURED MATTE, PEARL

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermood_aleternum
    • ProduktfamilieRadiators
    • ProduktgruppeElectrical and Water Radiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-17
    • Editionsnummer2
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEG015710
    • ETIM-NameRadiators/convectors
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit